TCAN1046A-Q1
- AEC-Q100 (Grade 1): Qualified for automotive applications
- Two independent high-speed CAN FD transceivers with mode control
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2016 physical layer standard
- Functional Safety-Capable
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2, 5, and 8 Mbps
- Short and symmetrical propagation delays for enhanced timing margin
- Support for 12-V and 24-V battery applications
- Receiver common-mode input voltage: ±12 V
- Protection features:
- Bus fault protection: ±58 V
- Undervoltage protection
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Data rates down to 9.2 kbps
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes:
- Normal mode
- Low power standby mode supporting remote wake-up request
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power-up and power-down glitch-free operation on bus and RXD output
- Junction temperatures from: –40°C to 150°C
- Available in SOIC (14) and leadless VSON (14) packages (4.5 mm x 3.0 mm) with improved automated optical inspection (AOI) capability
The TCAN1046A-Q1 is a dual high-speed controller area network (CAN) transceiver that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification.
The device supports both classical CAN and CAN FD networks up to 8 megabits per second (Mbps). The device has two CAN FD channels with independent supply, VCC1 and VCC2, and mode control, STB1 and STB2 pins, allowing for true independent operation of each CAN channel. The ability to operate each channel independent of one another is important in applications that require redundancy or additional CAN FD channels to act as a back-up in the event of a system failure.
The device includes many protection and diagnostic features including thermal-shutdown (TSD), TXD-dominant time-out (DTO), and bus fault protection up to ±58 V. The device has defined failsafe behavior in supply under-voltage or floating pin scenarios.


Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 평가 모듈
이 EVM은 D 패키지의 TCAN1046A 및 TCAN1046AV 제품을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. CAN 버스는 테스트 지점, 100mil 헤더 또는 DB9 커넥터를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며 최적의 성능을 위해 대칭적으로 배치됩니다. 모든 IC 신호는 점퍼 연결을 통해 사용할 수 있으며 점퍼 배치를 통해 모드를 쉽게 전환할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |