THVD1439V
- Meets or exceeds the requirements of the TIA/EIA-485A standard
- 3-V to 5.5-V Supply Voltage
- VIO Support from 1.65-V to VCC supply level (THVD1439V, THVD1449V)
- Bus I/O protection
- ± 4-kV IEC 61000-4-5 1.2/50-µs surge
- ± 15-kV IEC 61000-4-2 Contact discharge
- ± 15-kV IEC 61000-4-2 Air-gap discharge
- ± 4-kV IEC 61000-4-4 Electrical fast transient
- ± 15-kV HBM ESD
- ± 15-V DC bus fault
- Available in two speed grades
- THVD1439, THVD1439V: 250 kbps
- THVD1449, THVD1449V: 12 Mbps
- Extended ambient temperature range: -40°C to 125°C
- Extended operational common-mode range: ± 12 V
- Large receiver hysteresis for noise rejection
- Low Power Consumption
- Standby supply current: < 3 µA
- Current during operation: < 5 mA
- Glitch-free power-up/down for hot plug-in capability
- Open, short, and idle bus failsafe
- 1/8 Unit load (up to 256 bus nodes)
- Industry standard 8-pin SOIC for drop-in compatibility
THVD14x9(V) devices are half-duplex RS-485 transceivers with integrated surge protection. Surge protection is achieved by integrating transient voltage suppressor (TVS) diodes in the standard 8-pin SOIC (D) package. This feature increases the reliability by providing better immunity to noise transients coupled to the data cable which eliminates the need for external protection components.
THVD1439 and THVD1449 operate from a single 3.3-V or 5-V supply. The THVD1439V and THVD1449V devices support an additional VIO supply to operate the IOs from as low as 1.65 V supply level. The devices in this family feature a wide common-mode voltage range making them suitable for multi-point applications over long cable runs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THVD14x9x 3-V to 5.5-V RS-485 Transceivers With 4-kV Surge Protection and 1.8-V VIO Capability datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/09/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.