THVD1550
- Meets or Exceeds the Requirements of the TIA/EIA-485A Standard
- 4.5 V to 5.5 V Supply Voltage
- Integrated Bus I/O Protection
- ± 30 kV HBM ESD
- ± 18 kV IEC 61000-4-2 ESD Contact Discharge
- ± 25 kV IEC 61000-4-2 ESD Air-Gap Discharge
- ± 4 kV IEC 61000-4-4 Electrical Fast Transient
- Extended Operational Common-mode: ± 15 V
- Low EMI 500 kbps and 50 Mbps Data Rates
- Extended Temperature Range: -40°C to 125°C
- Large Receiver Hysteresis for Noise Rejection
- Low Power Consumption
- Low Standby Supply Current: < 1 µA
- Current During Operation: < 1 mA
- Glitch-Free Power-Up/Down for Hot Plug-in Capability
- Open, Short, and Idle Bus Failsafe
- 1/8 Unit Load Options (Up to 256 Bus Nodes)
- Small-Size VSSOP Packages Save Board Space or SOIC for Drop-in Compatibility
THVD15xx is a family of noise-immune RS-485/RS-422 transceivers designed to operate in rugged industrial environments. The bus pins of these devices are robust to high levels of IEC electrical fast transients (EFT) and IEC electrostatic discharge (ESD) events, eliminating the need for additional system-level protection components.
Each of these devices operates from a single 5-V supply. The devices in this family feature an extended common-mode voltage range which makes them suitable for multi-point applications over long cable runs.
THVD15xx family of devices is available in small VSSOP packages for space-constrained applications. These devices are characterized over ambient free-air temperatures from –40°C to 125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | THVD15xx 5-V RS-485 Transceivers With ±18-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2018/12/03 |
| White paper | RS-485 Basics Series | 2021/02/24 | ||
| E-book | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs | 2020/02/12 | ||
| Technical article | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019/04/09 | |
| Technical article | What is an EFT? Part 2 | PDF | HTML | 2018/07/17 | |
| Technical article | How to calculate the power dissipation of high-speed RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2018/06/14 | |
| Technical article | What is an EFT? | PDF | HTML | 2017/10/30 | |
| Application note | Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers | 2017/08/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 레퍼런스 디자인
TIDA-01629 — 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인
TIDA-00731 — IEC ESD, EFT 및 서지 보호 RS-485 레퍼런스 디자인
TIDA-01630 — Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDA-01401 — 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |