TIOL111
- 7-V to 36-V Supply Voltage
- PNP, NPN or IO-Link Configurable Output
- IEC 61131-9 COM1, COM2 and COM3 Data Rate Support
- Low Residual Voltage of 1.75 V at 250 mA
- 50-mA to 350-mA Configurable Current Limit
- Tolerant to ±65-V Transients < 100 µs
- Reverse Polarity Protection of up to 60 V on L+, CQ and L-
- Integrated EMC Protection on L+ and CQ
- ±16 kV IEC 61000-4-2 ESD Contact Discharge
- ±4 kV IEC 61000-4-4 Electrical Fast Transient
- ±1.2 kV/500 Ω IEC 61000-4-5 Surge
- Fast Demagnetization of Inductive Loads
up to 1.5 H - Large Capacitive Load Driving Capability
- < 2-µA CQ Leakage Current
- < 1.5-mA Quiescent Supply Current
- Integrated LDO Options for up to 20 mA Current
- TIOL111: No LDO
- TIOL1113: 3.3-V LDO
- TIOL1115: 5-V LDO
- Overtemperature Warning and Thermal Protection
- Remote Wake-up Indicator
- Fault Indicator
- Extended Ambient Temperature: –40°C to 125°C
- 2.5 mm x 3 mm 10-pin VSON Package
The TIOL111(x) family of transceivers implements the IO-Link interface for industrial bidirectional, point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a three-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the TIOL111(x) acts as a complete physical layer for the communication.
These devices are capable of withstanding up to 1.2 kV (500 Ω) of IEC 61000-4-5 surge and feature integrated reverse polarity protection.
A simple pin-programmable interface allows easy interfacing to the controller circuits. The output current limit can be configured using an external resistor.
Fault reporting and internal protection functions are provided for under voltage, over current and over temperature conditions.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO 링크 트랜시버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01250 — 예측형 유지 보수를 위한 스마트 솔레노이드 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-01437 — IO-Link 인터페이스를 갖춘 RGB 신호 조명 레퍼런스 디자인
TIDA-010016 — 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
TIDA-01386 — IO-link를 갖춘 초음파 거리 센서 레퍼런스 디자인
TIDA-01478 — 디지털 출력 및 DC/DC를 지원하는 IO-Link 레퍼런스 디자인
TIDA-01335 — RTD 프론트 엔드를 지원하는 초소형 IO 링크 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-00461 — MSP430 FRAM 기술을 활용하는 IO-Link 펌웨어 업데이트 레퍼런스 디자인
TIDA-01239 — CapTIvate 교육 버튼을 사용한 근접 스위치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |