16-pin (D) package image

TL1451ACD 활성

입력 전압 범위가 넓은 3.6V~50V 듀얼 채널 컨트롤러

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
LM5156DSSR 활성 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL1451ACDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TL1451A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -20 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

TL1451A의 주요 특징

  • Complete PWM Power Control Circuitry
  • Completely Synchronized Operation
  • Internal Undervoltage Lockout Protection
  • Wide Supply Voltage Range
  • Internal Short-Circuit Protection
  • Oscillator Frequency...500 kHz Max
  • Variable Dead Time Provides Control Over Total Range
  • Internal Regulator Provides a Stable 2.5-V Reference Supply
  • Available in Q-Temp Automotive
    HighRel Automotive Applications
    Configuration Control / Print Support
    Qualification to Automotive Standards

TL1451A에 대한 설명

The TL1451A incorporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of two pulse-width-modulation (PWM) control circuits. Designed primarily for power-supply control, the TL1451A contains an on-chip 2.5-V regulator, two error amplifiers, an adjustable oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, and dual common-emitter output transistor circuits.

The uncommitted output transistors provide common-emitter output capability for each controller. The internal amplifiers exhibit a common-mode voltage range from 1.04 V to 1.45 V. The dead-time control (DTC) comparator has no offset unless externally altered and can provide 0% to 100% dead time. The on-chip oscillator can be operated by terminating RT and CT. During low VCC conditions, the undervoltage lockout control circuit feature locks the outputs off until the internal circuitry is operational.

The TL1451AC is characterized for operation from -20°C to 85°C. The TL1451AQ is characterized for operation from -40°C to 125°C. The TL1451AM is characterized for operation from -55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL1451ACDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기