68-pin (FN) package image

TL16C452FNR 활성

병렬 포트가 있고 FIFO가 없는 듀얼 UART

다음과 동일: TL16C452FNRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TL16C752DPFBR 활성 64바이트 FIFO를 지원하는 듀얼 UART TQFP package

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL16C452FN 활성
패키지 수량 | 캐리어 18 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TL16C452 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PLCC (FN) | 68
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TL16C452의 주요 특징

  • Integrates Most Communications Card Functions From the IBM PC/ATTM or Compatibles With Single- or Dual-Channel Serial Ports
  • TL16C451 Consists of One TL16C450 Plus Centronix Printer Interface
  • TL16C452 Consists of Two TL16C450s Plus a Centronix-Type Printer Interface
  • Fully Programmable Serial Interface Characteristics:
    • 5-, 6-, 7-, or 8-Bit Characters
    • Even-, Odd-, or No-Parity Bit Generation and Detection
    • 1-, 1 1/2-, or 2 Stop-Bit Generation
    • Programmable Baud Rate
      (dc to 256 kbit/s)
  • Fully Double Buffered for Reliable
    Asynchronous Operation
  • IBM PC/AT is a trademark of International Business Machines Corporation.

TL16C452에 대한 설명

The TL16C451 and TL16C452 provide single- and dual-channel (respectively) serial interfaces along with a single Centronix-type parallel-port interface. The serial interfaces provide a serial-to-parallel conversion for data received from a peripheral device or modem and a parallel-to-serial conversion for data transmitted by a CPU. The parallel interface provides a bidirectional parallel data port that fully conforms to the requirements for a Centronix-type printer interface. A CPU can read the status of the asynchronous communications element (ACE) interfaces at any point in the operation. The status includes the state of the modem signals (CTS\, DSR\, RLSD\, and RI) and any changes to these signals that have occurred since the last time they were read, the state of the transmitter and receiver including errors detected on received data, and printer status. The TL16C451 and TL16C452 provide control for modem signals (RTS\ and DTR\), interrupt enables, baud rate programming, and parallel-port control signals.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL16C452FN 활성
패키지 수량 | 캐리어 18 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기