48-pin (PFB) package image

TL16C752DPFBR 활성

64바이트 FIFO를 지원하는 듀얼 UART

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PFB) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TL16C752D의 주요 특징

  • Pin Compatible With TL16C2550 With Enhanced Features Provided Through an Improved FIFO Register
  • Supports Wide Supply Voltage Range of 1.62 V to 5.5 V
    • 3 Mbps (48-MHz Oscillator Input Clock)
      at 5 V
    • 3 Mbps (48-MHz Oscillator Input Clock)
      at 3.3 V
    • 1.5 Mbps (24-MHz Oscillator Input Clock)
      at 2.5 V
    • 1 Mbps (16-MHz Oscillator Input Clock)
      at 1.8 V
  • Characterized for Operation from –40°C to 85°C
  • 64-Byte Transmit/Receive FIFO
  • Software-Selectable Baud-Rate Generator
  • Programmable and Selectable Transmit and Receive FIFO Trigger Levels for DMA, Interrupt Generation, and Software or Hardware Flow Control
  • Software/Hardware Flow Control
    • Programmable Xon and Xoff Characters With Optional Xon Any Character
    • Programmable Auto-RTS and Auto-CTS-Modem Control Functions (CTS, RTS, DSR, DTR, RI, and CD)
  • DMA Signaling Capability for Both Received and Transmitted Data on PN Package
  • RS-485 Mode Support
  • Infrared Data Association (IrDA) Capability
  • Programmable Sleep Mode
  • Programmable Serial Interface Characteristics
    • 5, 6, 7, or 8-Bit Characters With 1, 1.5, or 2 Stop Bit Generation
    • Even, Odd, or No Parity Bit Generation and Detection
  • False Start Bit and Line Break Detection
  • Internal Test and Loopback Capabilities
  • SC16C752B and XR16M752 Pin Compatible With Additional Enhancements

TL16C752D에 대한 설명

The TL16C752D is a dual universal asynchronous receiver transmitter (UART) with 64-byte FIFOs, automatic hardware and software flow control, and data rates up to 3 Mbps. The device offers enhanced features. It has a transmission character control register (TCR) that stores received FIFO threshold level to start or stop transmission during hardware and software flow control.

With the FIFO RDY register, the software gets the status of TXRDY or RXRDY for all two ports in one access. On-chip status registers provide the user with error indications, operational status, and modem interface control. System interrupts may be tailored to meet user requirements. An internal loop-back capability allows onboard diagnostics. The TL16C752D incorporates the functionality of two UARTs, each UART having its own register set and FIFOs.

The two UARTs share only the data bus interface and clock source, otherwise they operate independently. Another name for the UART function is asynchronous communications element (ACE), and these terms are used interchangeably. The bulk of this document describes the behavior of each ACE, with the understanding that two such devices are incorporated into the TL16C752D device.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기