14-pin (D) package image

TL2842BD 구형

16V/10V UVLO, 100% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 30V, 0.2A 고성능 500KHz 전류 모드 PWM

TL2842BD은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TL2842BDR 활성 16V/10V UVLO, 100% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 30V, 0.2A 고성능 500KHz 전류 모드 PWM Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL2842BDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TL2842B 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TL2842B의 주요 특징

  • Low Start-Up Current (<0.5mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • Current Mode Operation to 500kHz
  • Automatic Feed-Forward Compensation
  • Latching PWM for Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Internally Trimmed Reference With Undervoltage Lockout
  • High-Current Totem-Pole Output Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Double-Pulse Suppression

TL2842B에 대한 설명

The TL284xB and TL384xB series of control integrated circuits provide the features that are necessary to implement off-line or dc-to-dc fixed-frequency current-mode control schemes, with a minimum number of external components. Internally implemented circuits include an undervoltage lockout (UVLO) and a precision reference that is trimmed for accuracy at the error amplifier input. Other internal circuits include logic to ensure latched operation, a pulse-width modulation (PWM) comparator that also provides current-limit control, and a totem-pole output stage designed to source or sink high-peak current. The output stage, suitable for driving N-channel MOSFETs, is low when the output stage is in the off state.

The TL284xB and TL384xB series are pin compatible with the standard TL284x and TL384x with the following improvements. The start-up current is specified to be 0.5mA (max), while the oscillator discharge current is trimmed to 8.3mA (typ). In addition, during undervoltage lockout conditions, the output has a maximum saturation voltage of 1.2V while sinking 10mA (VCC = 5V).

Major differences between members of these series are the UVLO thresholds and maximum duty-cycle ranges. Typical UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off) on the TLx842B and TLx844B devices make them ideally suited to off-line applications. The corresponding typical thresholds for the TLx843B and TLx845B devices are 8.4V (on) and 7.6V (off). The TLx842B and TLx843B devices can operate to duty cycles approaching 100%. A duty-cycle range of 0% to 50% is obtained by the TLx844B and TLx845B by the addition of an internal toggle flip-flop, which blanks the output off every other clock cycle. The TL284xB-series devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The TL384xB-series devices are characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL2842BDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기