14-pin (D) package image

TL2843BDR 활성

8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 30V, 0.2A 고성능 500KHz 전류 모드 PWM

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL2843BD 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TL2843B의 주요 특징

  • Low Start-Up Current (<0.5 mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • Current Mode Operation to 500 kHz
  • Automatic Feed-Forward Compensation
  • Latching PWM for Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Internally Trimmed Reference With Undervoltage Lockout
  • High-Current Totem-Pole Output Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Double-Pulse Suppression

TL2843B에 대한 설명

The TL284xB and TL384xB series of control integrated circuits provide the features that are necessary to implement off-line or dc-to-dc fixed-frequency current-mode control schemes, with a minimum number of external components. Internally implemented circuits include an undervoltage lockout (UVLO) and a precision reference that is trimmed for accuracy at the error amplifier input. Other internal circuits include logic to ensure latched operation, a pulse-width modulation (PWM) comparator that also provides current-limit control, and a totem-pole output stage designed to source or sink high-peak current. The output stage, suitable for driving N-channel MOSFETs, is low when it is in the off state.

The TL284xB and TL384xB series are pin compatible with the standard TL284x and TL384x with the following improvements. The start-up current is specified to be 0.5 mA (max), while the oscillator discharge current is trimmed to 8.3 mA (typ). In addition, during undervoltage lockout conditions, the output has a maximum saturation voltage of 1.2 V while sinking 10 mA (VCC = 5 V).

Major differences between members of these series are the UVLO thresholds and maximum duty-cycle ranges. Typical UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off) on the TLx842B and TLx844B devices make them ideally suited to off-line applications. The corresponding typical thresholds for the TLx843B and TLx845B devices are 8.4 V (on) and 7.6 V (off). The TLx842B and TLx843B devices can operate to duty cycles approaching 100%. A duty-cycle range of 0% to 50% is obtained by the TLx844B and TLx845B by the addition of an internal toggle flip-flop, which blanks the output off every other clock cycle.The TL284xB-series devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The TL384xB-series devices are characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL2843BD 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.