이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TL751M-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
- Low Quiescent Current
- TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751M Series
- Load-Dump Protection
- Overvoltage Protection
- Internal Thermal Overload Protection
- Internal Overcurrent-Limiting Circuitry
The TL750M and TL751M series are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for automotive applications. The TL750M and TL751M series incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. Both series are fully protected against load-dump and reverse-battery conditions. Load-dump protection is up to a maximum of 60 V at the input of the device. Low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M and TL751M series ideal for use in applications that are permanently connected to the vehicle battery.
The TL750M and TL751M series offers 5-V, 8-V, and 12-V options. The TL751M series has the addition of an enable (ENABLE) input. The ENABLE input gives complete control over power up, allowing sequential power up or shutdown. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. The ENABLE input is TTL and CMOS compatible.
The TL750Mxx and TL751Mxx are characterized for operation over the virtual junction temperature range –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL750Mxx-Q1, TL751Mxx-Q1 Low-Dropout Voltage Regulators datasheet (Rev. J) | 2011/06/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.