TL7700
- Adjustable Sense Voltage With Two External Resistors
- 1.0% Sense Voltage Tolerance (25°C)
- Adjustable Hysteresis of Sense Voltage
- Wide Operating Supply-Voltage Range: 1.8 V to 40 V
- Wide Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Low Power Consumption: ICC = 0.6 mA Typical, VCC = 40 V
The TL7700 is a bipolar integrated circuit designed for use as a reset controller in microcomputer and microprocessor systems. The SENSE voltage can be set to any value greater than 0.5 V using two external resistors.
Circuit function is very stable, with supply voltage in the 1.8-V to 40-V range. Minimum supply current allows use with ac line operation, portable battery operation, and automotive applications. The TL7700 device is designed for operation from –40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL7700 Supply-Voltage Supervisor datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2016/08/31 |
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00741 — PoE PD 애플리케이션을 위한 비표준 PoE, UPOE 고효율 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDA-00741 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 12V at 3.8A.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치