TL7715A
- Power-On Reset Generator
- Automatic Reset Generation After Voltage Drop
- Wide Supply-Voltage Range
- Precision Voltage Sensor
- Temperature-Compensated Voltage Reference
- Externally Adjustable Pulse Duration
The TL77xxA family of integrated-circuit supply-voltage supervisors is designed specifically for use as reset controllers in microcomputer and microprocessor systems. The supply-voltage supervisor monitors the supply for undervoltage conditions at the SENSE input. During power up, the RESET output becomes active (low) when VCC attains a value approaching 3.6 V. At this point (assuming that SENSE is above VIT+), the delay timer function activates a time delay, after which outputs RESET and RESET go inactive (high and low, respectively). When an undervoltage condition occurs during normal operation, RESET and RESET go active.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2016/09/29 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Supply Voltage Supervisor TL77xx Series | 1997/01/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치