TL783
- Output Adjustable From 1.25 V to 125 V when Used with an External Resistor Divider
- 700-mA Output Current
- Full Short-Circuit, Safe-Operating-Area, and Thermal-Shutdown Protection
- 0.001%/V Typical Input Voltage Regulation
- 0.15% Typical Output Voltage Regulation
- 76-dB Typical Ripple Rejection
The TL783 device is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V to 125 V and a DMOS output transistor capable of sourcing more than 700 mA. It is designed for use in high-voltage applications where standard bipolar regulators cannot be used. Excellent performance specifications, superior to those of most bipolar regulators, are achieved through circuit design and advanced layout techniques.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL783 High-voltage Adjustable Regulator datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 2015/01/29 |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.