이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TLIN2022-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature: –40°C to 125°C ambient
- HBM certification level: ±8 kV
- CDM certification level: ±1.5 kV
- Compliant to LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 (See SLLA491)
- Conforms to SAEJ2602 recommended practice for LIN (See SLLA491)
- Supports 24 V battery applications
- LIN transmit data rate up to 20 kbps.
- Wide operating ranges
- 4 V to 45 V supply voltage
- ±60 V LIN bus fault protection
- Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake-up event from:
- LIN bus
- Local wake up through EN
- Power up and down glitch free operation
- Protection features:
- Under voltage protection on VSUP
- TXD Dominant time out protection (DTO)
- Thermal shutdown protection
- Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level.
- Available in SOIC (14) package and leadless VSON (14) Package with improved automated optical inspection (AOI) capability
The TLIN2022-Q1 is a Dual Local Interconnect Network (LIN) physical layer transceiver with integrated wake-up and protection features, complaint to LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2A and ISO/DIS 17987–4.2 standards. LIN is a single wire bidirectional bus typically used for low speed in-vehicle networks using data rates up to 20 kbps. The TLIN2022-Q1 is designed to support 24 V applications with wider operating voltage and additional bus-fault protection. The LIN receiver supports data rates up to 100 kbps for in-line programming. The TLIN2022-Q1 converts the LIN protocol data stream on the TXD input into a LIN bus signal using a current-limited wave-shaping driver which reduces electromagnetic emissions (EME). The receiver converts the data stream to logic level signals that are sent to the microprocessor through the open-drain RXD pin. Ultra-low current consumption is possible using the sleep mode which allows wake-up via LIN bus or pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLIN2022-Q1 Automotive Fault Protected Dual Local Interconnect Network (LIN)Transceiver with Dominant State Timeout datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/06/16 |
* | Errata | TLIN1022-Q1 and TLIN2022-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020/05/22 | |
Application note | LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/24 | |
Technical article | Transients in 24V automobiles | PDF | HTML | 2018/02/28 | |
Technical article | Local Interconnect Network – the last mile network | PDF | HTML | 2018/01/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLIN2029EVM — 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 고장 방지 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버 EVM
TMDSHSECDOCK-AM263 — GPMC, JTAG/TRACE, MCAN 및 LIN 신호용 AM263x-CC HSEC 도크 및 브레이크아웃 보드.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.