TLV316
- Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
- Low IQ: 400 µA/ch
- Excellent Power-to-Bandwidth Ratio
- Stable IQ Over Temperature and Supply Range
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Low Noise: 12 nV/√Hz at 1 kHz
- Low Input Bias Current: ±10 pA
- Offset Voltage: ±0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RFI/EMI Filter
- Extended Temperature Range: –40°C to +125°C
The TLV316 (single), TLV2316 (dual), and TLV4316 (quad) devices comprise a family of general-purpose, low-power operational amplifiers. Features such as rail-to-rail input and output swings, low quiescent current (400 µA/ch typical) combined with a wide bandwidth of 10 MHz, and very-low noise (12 nV/√Hz at 1 kHz) make this family attractive for a variety of applications that require a good balance between cost and performance. The low input bias current supports operational amplifiers that are used in applications with megaohm source impedances.
The robust design of the TLVx316 provides ease-of-use to the circuit designer–a unity-gain stable, integrated RFI/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). This latest addition of low-voltage CMOS operational amplifiers to the portfolio, in conjunction with the TLVx313 and TLVx314 series, offer a family of bandwidth, noise, and power options to meet the needs of a wide variety of applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
Simulation File for Single-supply, Second-order, MFB Band-pass Filter Circuit
Simulation for Single-supply, Second Order, Sallen-Key Lowpass Filter Circuit
Simulation for Single-supply, Second-order, Multiple-feedback High-pass Filter
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060011 — 단일 전원, 2차, 다중 피드백 고역 필터 회로
CIRCUIT060012 — 단일 공급, 2차, 다중 피드백 저역 필터 회로
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060054 — 저역 Sallen-Key 필터 회로
CIRCUIT060055 — 다중 피드백 대역 통과 필터 회로
CIRCUIT060056 — 대역 통과 Sallen-Key 필터 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01353 — 낮은 BOM 비용을 지원하는 HVAC 블로어를 위한 전자 정류 모터 레퍼런스 디자인
TIDA-00929 — 아크 신호 캡처를 위한 스펙트럼 분석기 신호 조절 및 처리 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치