TLV61046A
- Input voltage range: 1.8 V to 5.5 V, down to 1.6 V after start-up
- Output voltage up to 28 V
- Integrated power diode and isolation switch
- 980-mA (typical) switch current
- Up to 85% efficiency at 3.6-V input and 12-V output
- ±2.5% output voltage accuracy
- Power save operation mode at light load
- Internal 7-ms soft start time
- True disconnection between input and output during shutdown
- Output short circuit protection
- Output overvoltage protection
- Thermal shutdown protection
- 3-mm × 3-mm SOT23-6 package
- Create a custom design using the TLV61046A with the WEBENCH Power Designer
The TLV61046A is a highly-integrated boost converter designed for applications such as PMOLED panel, LCD bias supply, and sensor module. The TLV61046A integrates a 30-V power switch, an input to output isolation switch, and a rectifier diode. It can output up to 28 V from input of a Li+ battery or two alkaline batteries in series.
The TLV61046A operates with a switching frequency at 1.0 MHz. This allows the use of small external components. The TLV61046A has an internal default 12-V output voltage setting by connecting the FB pin to the VIN pin. Thus it only needs three external components to get 12-V output voltage. The TLV61046A has typical 980-mA switch current limit. It has 7-ms built-in soft start time to reduce the inrush current. When the TLV61046A is in shutdown mode, the isolation switch disconnects the output from input to minimize the leakage current. The TLV61046A also implements output short circuit protection, output overvoltage protection, and thermal shutdown.
The TLV61046A is available in a 6-pin 3-mm x 3-mm SOT23-6 package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV61046A 28-V Output Voltage Boost Converter with Power Diode and Isolation Switch datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/02/01 |
| Application note | Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters | PDF | HTML | 2021/11/08 | |
| Application note | How to Improve the Loading Capability of TLV61046A During Start-up | 2019/08/01 | ||
| Technical article | Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter | PDF | HTML | 2017/12/27 | |
| Technical article | Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter | PDF | HTML | 2017/10/26 | |
| Application note | Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System | 2017/08/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV61046AEVM-833 — 평가 보드 - 다이오드 및 절연 MOSFET가 통합된 28V 출력 전압 부스트 컨버터
TLV61046AEVM은 프리휠링 다이오드와 절연 MOSFET을 모두 통합한 부스트 컨버터 TLV61046A의 전기 성능과 열 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TLV61046AEVM의 외부 부품은 대부분의 일반 애플리케이션을 지원하도록 선택됩니다. 이러한 부품은 TLV61046A 데이터시트에 따라 특수한 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다.
TLV61046A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010249 — 4채널 동기식 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 설계
PMP15034 — 고전압, 비용 효과적인 압전 음향기 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-050032 — 5V 입력, 4,000VAC 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
4,000VAC 절연 전원 회로는 완전 통합 컨버터 TLV61046A 및 기성품 변압기를 사용하기 때문에 간단하고 비용 효율적인 솔루션입니다. RS485 장치에 전원을 공급하기 위해 전체 회로를 시스템 보드로 쉽게 옮길 수 있어 회로도 및 레이아웃의 설계 시간이 크게 단축됩니다.
효율성, 부하 조정 및 작동 파형 등의 자세한 벤치 테스트 결과는 사용 설명서에서 참조할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |