16-pin (RGT) package image

TLV62150ARGTT 활성

4~17V 1A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지, DCS-Control 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV62150ARGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV62150A의 주요 특징

  • DCS-Control™ Topology
  • Input Voltage Range: 4 V to 17 V
  • Up to 1-A Output Current
  • Adjustable Output Voltage from 0.9 to 5 V
  • Pin-Selectable Output Voltage (nominal, + 5%)
  • Programmable Soft Start and Tracking
  • Seamless Power Save Mode Transition
  • Quiescent Current of 19 µA (Typical)
  • Selectable Operating Frequency
  • Power Good Output
  • 100% Duty Cycle Mode
  • Short Circuit Protection
  • Over Temperature Protection
  • For Improved Feature Set, see TPS62150
  • Pin to Pin compatible with TLV62130
  • Available in a 3-mm × 3-mm, VQFN-16 Package

TLV62150A에 대한 설명

The TLV62150x device is an easy-to-use synchronous step-down DC-DC converter optimized for applications with high power density. A high switching frequency of typically 2.5 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response as well as high output voltage accuracy by use of the DCS-Control™ topology.

With their wide operating input voltage range of 4 V to 17 V, the devices are ideally suited for systems powered from either a Li-Ion or other batteries as well as from 12 V intermediate power rails. It supports up to 1-A continuous output current at output voltages between 0.9 V and 5 V (with 100% duty cycle mode).

The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin, which allows operation as either a standalone power supply or in tracking configurations. Power sequencing is also possible by configuring the Enable and open-drain Power Good pins.

In Power Save Mode, the devices draw quiescent current of about 19 µA from VIN. Power Save Mode, entered automatically and seamlessly if load is small, maintains high efficiency over the entire load range. In Shutdown Mode, the device is turned off and shutdown current consumption is less than 2 µA.

The devices is packaged in a 16-pin VQFN package measuring 3 mm × 3 mm (RGT).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV62150ARGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.