TLV702-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Very Low Dropout:
- 37 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
- 75 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
- 220 mV at IOUT = 300 mA, VOUT = 2.8 V
- 2% Accuracy Over Temperature
- Low IQ: 35 µA
- Fixed-Output Voltage Combinations Possible from 1.2 V to 4.8 V
- High PSRR: 68 dB at 1 kHz
- Stable with Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- Packages: 5-Pin SOT (DBV and DDC) and
1.5-mm × 1.5-mm, 6-Pin WSON (1)
(1)See the Input and Output Capacitor Requirements in the Application Information section.
The TLV702-Q1 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications.
A precision bandgap and an error amplifier provide overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low-dropout voltage make this series of devices ideal for a wide selection of battery-operated equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit protections for safety.
Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.
The TLV702-Q1 series of LDO linear regulators is available in SOT and WSON packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV702-Q1 300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2019/07/02 |
Functional safety information | TLV702-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 평가 모듈
TLV70236 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-01130 — MIPI CSI-2 비디오 인터페이스, FPD-Link III 및 POC를 지원하는 오토모티브 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00421 — OV10640, DS90UB913A 및 Power over Coax를 포함한 차량용 1.3M 카메라 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.