4-pin (DQN) package image

TLV70717DQNR 활성

200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV70717DQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV707의 주요 특징

  • Typical accuracy: 0.5%
  • Supports 200-mA output
  • Low I Q: 25 µA
  • Fixed-output voltage combinations possible from 0.85 V to 5.0 V (1)
  • High PSRR:
    • 70 dB at 100 Hz
    • 50 dB at 1 MHz
  • Stable with effective capacitance of 0.1 µF (2)
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Package: 1-mm × 1-mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)For all available voltage options, see the package option addendum at the end of the data sheet.

(2)See the Mechanical, Packaging, and Orderable Information section for more details.

TLV707에 대한 설명

The TLV707 series (TLV707 and TLV707P) of low-dropout linear regulators (LDOs) are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 0.5%. All versions have thermal shutdown and overcurrent protection for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. These devices also regulate to the specified accuracy with no output load.

The TLV707P also provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

The TLV707 series of LDOs are available in a 1-mm × 1-mm DQN (X2SON) package that makes them desirable for handheld applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV70717DQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.