TLV709
- Input voltage range: 2.5V to 30V
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.2V to 5V
- Adjustable: 1.2V to 28V
- Output current: Up to 150mA
- Very-low IQ: 3.2µA at 150mA load current
- Stable with output capacitor ≥ 0.47µF
- Overcurrent protection
- Packages:
- 4-pin SOT-89 (PK) (fixed configuration only)
- 5-pin SOT-23 (DBV) (both fixed and adjustable configurations)
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
The TLV709 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device. This device offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. The TLV709 is optimized to power microcontrollers and other low power loads for battery-powered applications.
The TLV709 LDO supports a low dropout of typically 600mV at 100mA of load current. The low quiescent current (3.2µA typically) does not vary across the entire range of output load current (0mA to 150mA). The TLV709 also features an internal soft-start to lower inrush current during start-up. The built-in overcurrent limit protection helps protect the regulator in the event of a load short or fault condition.
The TLV709 is available in a 2.9mm × 2.8mm, 5-pin SOT-23 (DBV) package for fixed and adjustable outputs. The TLV709 is also available in a 4.5mm × 2.5mm, 3-pin SOT-89 (PK) package for fixed outputs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV709 150mA, 30V, 3.2μA Quiescent Current, Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/04/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 선형 전압 레귤레이터용 평가 모듈
UA78L 평가 모듈(EVM)은 PK 패키지에 있는 UA78L 선형 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 이 EVM 구성에는 일반 애플리케이션을 위한 단일 100mA, 3단자, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 최대 100mA의 출력 전류를 공급할 수 있으며 최대 20V의 입력 전압(VIN) 범위를 가지고 있습니다
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-89 (PK) | 3 | Ultra Librarian |