데이터 시트
TLV710-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient
Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient
- Very Low Dropout:
- 150 mV at IOUT = 200 mA and VOUT = 2.8 V
- 75 mV at IOUT = 100 mA and VOUT = 2.8 V
- 40 mV at IOUT = 50 mA and VOUT = 2.8 V
- 2% Accuracy Over Temperature
- Low IQ of 35 μA per Regulator
- Multiple Fixed-Output Voltage Combinations Possible from 1.2 V to 4.8 V
- High PSRR: 70 dB at 1kHz
- Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
- Overcurrent and Thermal Protection
- Dedicated VREF for Each Output Minimizes Crosstalk
- Available in 1.5mm × 1.5mm SON-6 Package
The TLV7103318-Q1 and TLV7101828-Q1 family of dual, low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 2% over temperature.
The TLV7103318-Q1 and TLV7101828-Q1 family are available in a 1,5-mm × 1,5-mm SON-6 package, and are ideal for handheld applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV7103318-Q1 Dual, 200mA, Low-IQ Low-Dropout Regulator for Portable Devices datasheet (Rev. A) | 2013/03/26 | |
Functional safety information | TLV710-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/09/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4출력 벅 컨버터용 평가 모듈
LP87644Q1EVM 보드는 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP8764-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 이 온보드 디바이스는 4개의 서로 다른 출력 전압 레일을 위한 1+1+1+1 상 구성을 갖춘 LP876441E4RQKRQ1입니다. 이 보드는 멀티 PMIC 작동 테스트 용도로 쌓을 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |