TLV743P
- Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
- Stable Operation With 1-µF Ceramic Output Capacitor
- Foldback Overcurrent Protection
- Packages:
- SOT-23 (5)
- X2SON (4)
- Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
- Accuracy: 1% (Typical), 1.4% (Maximum)
- Low IQ: 34 µA
- Available in Fixed-Output Voltages:
1 V to 3.3 V - High PSRR: 50 dB at 1 kHz
- Active Output Discharge
The TLV743P low-dropout linear regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 300 mA with good line and load transient performance. The device provides a typical accuracy of 1%.
The TLV743P is designed to be stable with a small output capacitor with a value of 1 µF. The TLV743P device provides foldback current control during device power up and enabling. This functionality is especially important in battery-operated devices.
The TLV743P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when the device is disabled.
The TLV743P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDA-01560 — 4mW 제로 대기 전력 소비를 지원하는 15W 듀얼 절연 출력 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-050028 — 솔리드 스테이트 드라이브 모듈을 위한 eFuse를 사용하는 VBus 보호 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |