10-pin (DSQ) package image

TLV75101PDSQR 활성

500mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV75101PDSQT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DSQ) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV751의 주요 특징

  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range:
    • Adjustable option: 0.55 V to 5.5 V
    • Fixed option: 0.65 V to 5.0 V
  • Low dropout:
    • 130 mV (max) at 500 mA (3.3 VOUT)
  • High output accuracy: 1.5% (maximum over temperature)
  • IQ: 25 µA (typical)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Package:
    • 2-mm × 2-mm WSON-10 (DSQ)
  • Active output discharge

TLV751에 대한 설명

The TLV751 is a dual, adjustable, 500-mA low-dropout (LDO) regulator. This device is available in a small, 10-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and consumes 25-µA quiescent current while providing fast line and load transient response. The TLV751 features an low dropout of 130 mV that can help improve the overall power efficiency.

The TLV751 wide input-and-output voltage ranges, when combined with its output current capability in a small printed circuit board (PCB) footprint help support a wide variety of applications from sensor supplies, to auxiliary rails, and modern microcontrollers with lower core voltages.

The TLV751 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of 1.5% (max) over temperature. This device includes integrated thermal shutdown, current limit, active output-discharge, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TLV751 has an internal fold-back current-limit to reduce thermal dissipation during short-circuit events.







가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV75101PDSQT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기