TLV758P
- Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
- Adjustable output voltage:
- 0.55 V to 5.5 V
- Low dropout:
- 130 mV (max) at 500 mA (3.3 V OUT)
- High output accuracy: 0.7% (typical) and 1% (maximum over temperature)
- I Q: 25 µA (typical)
- Built-in soft-start with monotonic V OUT rise
- Packages:
- 2-mm × 2-mm WSON-6 (DRV)
- SOT23-5 (DBV)
- Active output discharge
The TLV758P is an adjustable 500-mA low-dropout (LDO) regulator . This device is available in a small, 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and a 5-pin SOT23 package and consumes very low quiescent current and provides fast line and load transient performance. The TLV758P features an ultra-low dropout of 130 mV at 500 mA that can help improve the power efficiency of the system.
The TLV758P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.5 V to 6.0 V and an externally adjustable output range of 0.55 V to 5.5 V. The low output voltage enables this LDO to power the modern microcontrollers with lower core voltages.
The TLV758P is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of 0.7% (max) at 25°C and 1% (max) over temperature (85°C). This device includes integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TLV758P has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.

관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |