TLV759P
- Input Voltage Range: 1.5 V to 6.0 V
- Adjustable Output Voltage:
- 0.55 V to 5.5 V
- Very Low Dropout:
- 225 mV (max) at 1 A (3.3 VOUT)
- High Output Accuracy:
- 0.7%, Typical
- 1%, Maximum Over Temperature (85°C)
- IQ: 25 µA (Typical)
- Built-In Soft-Start With Monotonic VOUT Rise
- Package:
- 2-mm × 2-mm 6-Pin WSON (DRV)
- Active Output Discharge
The TLV759P is an adjustable 1-A low-dropout (LDO) regulator. This device is available in a small, 6-pin,
2-mm × 2-mm WSON package and consumes very low quiescent current and provides fast line and load transient performance. The TLV759P features an ultra-low dropout of 225 mV at 1 A that can help improve the power efficiency of the system.
The TLV759P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.5 V to 6.0 V and an externally adjustable output range of 0.55 V to 5.5 V. The low output voltage enables this LDO to power the modern microcontrollers with lower core voltages. Additionally, the TLV759P has a low IQ with enable functionality to minimize standby power. This device features an internal soft-start to lower the inrush current, which provides a controlled voltage to the load and minimizes the input voltage drop during start up.
The TLV759P is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides a high accuracy of 0.7% max at 25ºC and 1% max over temperature (85ºC). This device includes integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TLV759P has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV759P 1-A High Accuracy Adjustable LDO in a Small Size Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/12/07 |
Functional safety information | TLV759P Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/02/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDA-050027 — 유연한 분할로 절전 효과를 극대화할 수 있는 다중 레일 TV 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.