TLV761
- Pin-compatible with industry-standard LM1117 and TLV1117 (x1117) devices in select packages
- Input voltage range VIN: 2.5V to 16V (abs max rating of 20V)
- Output voltage range VOUT:
- 0.8V to 13V (fixed, 100mV steps)
- Output current: Up to 1A
- Low quiescent current IQ:
- 60µA (typical, ~1.5µA in shutdown)
- 1% output accuracy over line, load and temperature
- High PSRR: 60dB at 1kHz, 40dB at 1MHz
- Internal soft-start time: 500µs (typical)
- Foldback current limiting and thermal protection
- Stable with 1µF ceramic output capacitors
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages:
- 4-pin, 6.5mm × 7mm SOT-223
- 3-pin, 6.6mm × 10.11mm TO-252 (preview)
The TLV761 is a linear voltage regulator that improves the functionality of a traditional x1117 regulator (TLV1117 or LM1117) with tighter output accuracy and low quiescent current (IQ) to lower the standby power consumption. The TLV761 is pin-to-pin compatible with other fixed SOT-223, TO-252 regulators.
The TLV761 input voltage range is from 2.5V to 16V and provides an output voltage range from 0.8V to 13V to support a wide variety of applications.
The wide bandwidth PSRR performance of the TLV761 is typically greater than 60dB at 1kHz and 40dB at 1MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering.
Additionally, the TLV761 has an internal soft start feature to reduce inrush current during start-up, which can help save space and cost in a design by minimizing input capacitance. The TLV761 features a foldback current limit that limits the power dissipation of the device during high-load current faults or shorting events.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV761 16V, 1A, Fixed Output Linear Voltage Regulator datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/04/10 |
EVM User's guide | TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2011/05/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MLTLDO2EVM-037 — DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A, 고정 전압 LDO 선형 레귤레이터용 평가 모듈
TIDA-010960 — 절연 ADC를 지원하는 1상 션트 전원 계량기 레퍼런스 설계
TIDA-010257 — 10kW Vienna 정류기 기반, 3상 역률 보정 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |