TLV809E
- Ensured RESET/RESET for VDD = 0.7 V to 6 V
- Fixed time delay: 40 µs, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms
- Supply current (IDD): 250 nA (typical)
- 1 µA (maximum for VDD = 3.3 V)
- Output topology:
- TLV809E: push-pull, active-low
- TLV803E: open-drain, active-low
- TLV810E: push-pull, active-high
- Under voltage detection:
- High accuracy: ±0.5% (typical)
- (VIT–): 1.7 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.25V, 2.4 V, 2.64 V, 2.93 V, 3.08 V, 3.3V, 4.2V, 4.38 V, 4.55V, 4.63 V
- Package:
- SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = GND)
- SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = RESET/RESET)
- SOT23-3 (DBZ) (with pin 3 = GND)
- SC-70 (DCK)
- X2SON-5 (DPW)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Pin-to-pin compatible with MAX803/809/810, APX803/809/810
The TLV803E, TLV809E, and TLV810E are enhanced alternatives to the TLV803, TLV853, TLV809, LM809, TPS3809 and TLV810. TLV80xE and TLV81xE offer low quiescent current IQ, higher accuracy, wider temperature range, and lower power-on-reset (VPOR) for increased system reliability.
The TLV80xE and TLV81xE family are low IQ (250 nA typical, 1 µA max), voltage supervisory circuits (reset IC) that monitor VDD voltage level. These devices initiate a reset signal whenever supply voltage VDD drops below the factory programmed falling threshold voltage, VIT–. The reset output remains low for a fixed reset time delay tD after the VDD voltage rises above the rising voltage threshold (VIT+) which is equivalent to the falling threshold voltage (VIT-) plus hysteresis (VHYS).
These devices have integrated glitch immunity to ignore fast transients on the VDD pin. The low IQ and high accuracy (±0.5% typical) makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TLV80xE and TLV81xE devices are specified to have the defined output logic state for supply voltages down to VPOR = 0.7 V. The TLV80xE and TLV81xE devices are available in industry standard 3-pin SOT23 (DBZ) and SC70 (DCK) packages and very compact X2SON (DPW) package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV803EA29EVM — TLV803E 저전력 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC) 평가 모듈
TLV803EA29 평가 모듈(EVM)은 3핀 전압 통제기 및 리셋 IC인 TLV803E 장치의 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. TLV803E는 최대 2% 정확도 외에도 낮은 정동작 전류, 2µA(최대)를 유지하면서 최대 6V의 작동을 제공합니다.
TLV803EA29EVM은 모든 장치 출력 토폴로지를 지원하며, 오픈 드레인 출력 변형을 위한 점퍼 J1에 배치할 션트를 포함합니다. 자세한 내용은 TLV803E 데이터시트를 참조하십시오.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-050027 — 유연한 분할로 절전 효과를 극대화할 수 있는 다중 레일 TV 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치