TMCS1100
- Total error: ±0.4% typical, ±0.9% maximum, –40°C to 85°C
- Sensitivity error: ±0.4%
- Offset error: 7 mA
- Offset drift: 0.04 mA/°C
- Linearity error: 0.05%
- Lifetime and environmental drift: <±0.5%
- 3-kVRMS isolation rating
- Robust 600-V lifetime working voltage
- Bidirectional and unidirectional current sensing
- External reference voltage
- Operating supply range: 3 V to 5.5 V
- Signal bandwidth: 80 kHz
- Multiple sensitivity options:
- TMCS1100A1: 50 mV/A
- TMCS1100A2: 100 mV/A
- TMCS1100A3: 200 mV/A
- TMCS1100A4: 400 mV/A
- Safety related certifications
- UL 1577 Component Recognition Program
- IEC/CB 62368-1
The TMCS1100 is a galvanically isolated Hall-effect current sensor capable of DC or AC current measurement with high accuracy, excellent linearity, and temperature stability. A low-drift, temperature-compensated signal chain provides < 1% full-scale error across the device temperature range.
The input current flows through an internal 1.8-mΩ conductor that generates a magnetic field measured by an integrated Hall-effect sensor. This structure eliminates external concentrators and simplifies design. Low conductor resistance minimizes power loss and thermal dissipation. Inherent galvanic insulation provides a 600-V lifetime working voltage and 3-kVRMS basic isolation between the current path and circuitry. Integrated electrical shielding enables excellent common-mode rejection and transient immunity.
The output voltage is proportional to the input current with four sensitivity options. Fixed sensitivity allows the TMCS1100 to operate from a single 3-V to 5.5-V power supply, eliminates ratiometry errors, and improves supply noise rejection. The current polarity is considered positive when flowing into the positive input pin. The VREF input pin provides a variable zero-current output voltage, enabling bidirectional or unidirectional current sensing.
The TMCS1100 draws a maximum supply current of 6 mA, and all sensitivity options are specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/identities/third-party/j-l/LEAP-award-logo.png)
TMCS1100은 스위치 및 센서 부문에서 LEAP(Engineering Achievement Program) Award의 골드 리더십 상을 수상했습니다.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMCS1100EVM — TMCS1100 절연 홀 효과 전류 감지 평가 모듈
TMCS1100 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010062 — 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
PMP23069 — 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계
PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계
이 HHC LLC 스테이지는 단일 루프 전압 모드 제어(VMC) 방식에 (...)
PMP40690 — C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-010059 — 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치