6-pin (DRV) package image

TMP117AIDRVT 구형

0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
TMP117AIDRVT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TMP117AIDRVR 활성 0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP117AIDRVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TMP117 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP117의 주요 특징

  • TMP117 high-accuracy temperature sensor
    • ±0.1 °C (maximum) from –20 °C to 50 °C
    • ±0.15 °C (maximum) from –40 °C to 70 °C
    • ±0.2 °C (maximum) from –40 °C to 100 °C
    • ±0.25 °C (maximum) from –55 °C to 125 °C
    • ±0.3 °C (maximum) from –55 °C to 150 °C
  • Operating temperature range: –55 °C to 150 °C
  • Low power consumption:
    • 3.5-µA, 1-Hz conversion cycle
    • 150-nA shutdown current
  • Supply range:
    • 1.7 V to 5.5 V from –55 °C to 70 °C
    • 1.8 V to 5.5 V from –55 °C to 150 °C
  • 16-bit resolution: 0.0078°C (1 LSB)
  • Programmable temperature alert limits
  • Selectable averaging
  • Digital offset for system correction
  • General-purpose EEPROM: 48 bits
  • NIST traceability
  • SMBus™, I2C interface compatibility
  • Medical grade: meets ASTM E1112 and ISO 80601-2-56
  • RTDs replacement: PT100, PT500, PT1000

TMP117에 대한 설명

The TMP117 is a high-precision digital temperature sensor. It is designed to meet ASTM E1112 and ISO 80601 requirements for electronic patient thermometers. The TMP117 provides a 16-bit temperature result with a resolution of 0.0078 °C and an accuracy of up to ±0.1 °C across the temperature range of –20 °C to 50 °C with no calibration. The TMP117 has in interface that is I2C- and SMBus™-compatible, programmable alert functionality, and the device can support up to four devices on a single bus. Integrated EEPROM is included for device programming with an additional 48-bits memory available for general use.

The low power consumption of the TMP117 minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. The TMP117 operates from 1.7 V to 5.5 V and typically consumes 3.5 µA.

For non-medical applications, the TMP117 can serve as a single chip digital alternative to a Platinum RTD. The TMP117 has an accuracy comparable to a Class AA RTD, while only using a fraction of the power of the power typically needed for a PT100 RTD. The TMP117 simplifies the design effort by removing many of the complexities of RTDs such as precision references, matched traces, complicated algorithms, and calibration.

The TMP117 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP117AIDRVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기