8-pin (DGK) package image

TMP275AIDGKT 구형

산업 표준 LM75 폼 팩터 및 핀아웃의 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±0.5°C 온도 센서

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
TMP275AIDGKT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TMP275AIDGKR 활성 산업 표준 LM75 폼 팩터 및 핀아웃의 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±0.5°C 온도 센서 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP275AIDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TMP275 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP275의 주요 특징

  • High Accuracy:
    • ±0.5°C (Maximum) From −20°C to 100°C
    • ±1°C (Maximum) From −40°C to 125°C
  • Low Quiescent Current:
    • 50 µA (Typical)
    • 0.1-µA Standby
  • Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • 8 I2C/SMBus Addresses
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Small VSSOP-8 and SOIC-8 Packages
  • No Specified Power-up Sequence Required; Two-Wire Bus Pullups May Be Enabled Before V+

TMP275에 대한 설명

The TMP275 is a ±0.5°C accurate integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate as low as 2.7-V supply voltage and is pin- and register-compatible with the Texas Instruments LM75, TMP75, TMP75B, and TMP175 devices. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and it requires no external components to sense the temperature. The TMP275 is capable of reading temperatures with a maximum resolution of 0.0625°C (12 bits) and as low as 0.5°C (9 bits), which allows the user to maximize efficiency by programming for higher resolution or faster conversion time. The device is specified over a temperature range of –40°C to 125°C.

The TMP275 device features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP275 the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP275AIDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.