6-pin (DRL) package image

TMP390A2DRLR 활성

초소형 듀얼 채널(핫 및 콜드 트립), 0.5µA, 저항 프로그래머블 온도 스위치

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.517
100 249 $0.351
250 999 $0.271
1,000 + 99,999,999 $0.180

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP390A2DRLT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.373 1 99 $0.921 100 249 $0.709 250 999 $0.522 1,000 + 99,999,999 $0.373

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -55 to 130
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R

TMP390의 주요 특징

  • Resistor programmable temperature trip points and hysteresis options
    • Resistor tolerances contribute zero error
    • Hysteresis options: 5°C, 10°C and 20°C
  • Separate outputs for overtemperature or undertemperature detection
    • Channel A (overtemperature): +30 to +124°C, 2°C steps
    • Channel B (undertemperature): –50 to +25°C, 5°C steps
  • Accuracy level options (maximum at −55°C to +130°C):
    • A2 Level: ±3.0°C (±1.5°C from 0°C to +70°C)
    • A3 Level: ±3.5°C (±2.0°C from 0°C to +70°C)
  • Ultra-low power consumption: 0.5 µA typical at 25°C
  • Supply voltage: 1.62 to 5.5 V
  • Open-drain outputs
  • Trip test function enables in-system testing
  • Available in a SOT-563 (1.60-mm × 1.20-mm), 6-pin package

TMP390에 대한 설명

The TMP390 device is part of a family of ultra-low power, dual channel, resistor programmable temperature switches that enable protection and detection of system thermal events from –50°C to 130°C. The TMP390 offers independent overtemperature (hot) and undertemperature (cold) detection . The trip temperatures (TTRIP) and thermal hysteresis (THYST) options are programmed by two E96-series resistors (1% tolerance) on the SETA and SETB pins. Channel A resistors can range from 1.05 KΩ to 909 KΩ, representing one of 48 unique values. Channel B resistors can range from 10.5 KΩ to 909 KΩ

The value of the resistor to ground on SETA input sets the TTRIP threshold of Channel A. The value of the resistor to ground on SETB input sets the TTRIP threshold of Channel B, as well as the THYST options of 5°C, or 10°C for both channels, to prevent undesired digital output switching. When the SETB input is connected to ground, Channel A operates with 20°C hysteresis. Resistors accuracy has no impact to TTRIP accuracy.

To enable customer board-level manufacturing, the TMP390 supports a trip test function where the digital outputs are activated by exercising the SETA or SETB pin.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.517
100 249 $0.351
250 999 $0.271
1,000 + 99,999,999 $0.180

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP390A2DRLT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.373 1 99 $0.921 100 249 $0.709 250 999 $0.522 1,000 + 99,999,999 $0.373

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기