16-pin (RGT) package image

TMP468AIRGTT 구형

±0.75⁰C 정확도가 높은 멀티 채널 원격 및 로컬 온도 센서

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
TMP468AIRGTT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TMP468AIRGTR 활성 ±0.75⁰C 정확도가 높은 멀티 채널 원격 및 로컬 온도 센서 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP468AIRGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TMP468 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP468의 주요 특징

  • 8-Channel Remote Diode Temperature Sensor Accuracy: ±0.75°C (Maximum)
  • Local and Remote Diode Accuracy: ±0.75°C (Maximum)
  • Local Temperature Sensor Accuracy for the DSBGA Package: ±0.35°C (Maximum)
  • Temperature Resolution: 0.0625°C
  • Supply and Logic Voltage Range: 1.7 V to 3.6 V
  • 67-µA Operating Current (1 SPS, All Channels Active)
  • 0.3-µA Shutdown Current
  • Remote Diode: Series Resistance Cancellation,
    η-Factor Correction, Offset Correction, and Diode Fault Detection
  • Register Lock Function Secures Key Registers
  • I2C or SMBus™ Compatible Two-Wire Interface With Pin-Programmable Address
  • 16-Bump DSBGA and 16-Pin VQFN Packages

TMP468에 대한 설명

The TMP468 device is a multi-zone, high-accuracy, low-power temperature sensor using a two-wire, SMBus or I2C compatible interface. Up to eight remote diode-connected temperature zones can be monitored simultaneously in addition to the local temperature. Aggregating the temperature measurements across a system allows improved performance through tighter guard bands and can reduce board complexity. A typical use case is for monitoring the temperature across different processors, such as MCUs, GPUs, and FPGAs in complex systems such as servers and telecommunications equipment. Advanced features such as series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable offset, and programmable temperature limits are included to provide a robust thermal monitoring solution with improved accuracy and noise immunity.

Each of the eight remote channels (and the local channel) can be programmed independently with two thresholds that are triggered when the corresponding temperature is exceeded at the measured location. In addition, there is a programmable hysteresis setting to avoid constant toggling around the threshold.

The TMP468 device provides high accuracy (0.75°C) and high resolution (0.0625°C) measurement capabilities. The device supports low voltage rails (1.7 V to 3.6 V), common two-wire interfaces, and is available in a small, space efficient package (3 mm × 3 mm or 1.6 mm × 1.6 mm) for easy integration into computing systems. The remote junction supports a temperature range from –55°C to +150°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP468AIRGTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.