TMP75AID

1C 디지털 온도 센서, 업계 표준 LM75 폼 팩터의 I2C/SMBus

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP75AIDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TMP75의 주요 특징

  • TMP175: 27 Addresses
  • TMP75: 8 Addresses, NIST Traceable
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
  • Accuracy:
    • ±1 °C (Typical) from −40 °C to +125 °C
    • ±2 °C (Maximum) from −40 °C to +125 °C
  • Low Quiescent Current: 50-µA, 0.1-µA Standby
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Small 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC Packages

TMP75에 대한 설명

The TMP75 and TMP175 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1 °C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) offers resolutions down to 0.0625 °C. The devices are available in the industry-standard LM75 SOIC-8 and MSOP-8 footprint.

The TMP175 and TMP75 feature SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility. The TMP175 device allows up to 27 devices on one bus. The TMP75 allows up to eight on one bus. The TMP175 and TMP75 both feature an SMBus Alert function.

The TMP175 and TMP75 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

The TMP175 and TMP75 devices are specified for operation over a temperature range of −40 °C to +125 °C.

The TMP75 production units are 100% tested against sensors that are NIST traceable and are verified with equipment that are NIST traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP75AIDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기