8-pin (D) package image

TMP75CIDR 활성

LM75 핀아웃의 원샷 모드 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 1.4V 지원 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP75CID 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TMP75C의 주요 특징

  • Low-Voltage Alternative to NCT75 and ADT75
  • Digital Output with Two-Wire Serial Interface
  • Up to 8 Pin-Programmable Bus Addresses
  • Overtemperature ALERT Pin with Programmable Trip Values
  • Shutdown Mode for Battery Power Saving
  • One-Shot Conversion Mode
  • Operating Temperature Range: –55°C to +125°C
  • Operating Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Quiescent Current:
    • 15 µA Active (typ)
    • 0.3 µA Shutdown (typ)
  • Accuracy:
    • ±0.25°C (typ) from 0°C to +70°C
    • ±0.5°C (typ) from –20°C to +85°C
    • ±1°C (typ) from –55°C to +125°C
  • Resolution: 12 Bits (0.0625°C)
  • Packages: SOIC-8 and VSSOP-8

TMP75C에 대한 설명

The TMP75C is an integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate at a 1.8-V supply, and is pin and register compatible with the NCT75 and ADT75. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages and requires no external components to sense the temperature. The TMP75C is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C and is specified over a temperature range of –55°C to +125°C.

The TMP75C features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The programmable temperature limits and the ALERT pin allow the sensor to operate as a stand-alone thermostat, or an overtemperature alarm for power throttling or system shutdown.

The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP75C the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.

The TMP75C is ideal for thermal management and protection of a variety of consumer, computer, communication, industrial, and environmental applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP75CID 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.