64-pin (PJW) package image

TNETE2201BPJW 활성

1.25기가비트 이더넷 트랜시버

다음과 동일: TNETE2201BPJWG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TNETE2201BPJWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PJW) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)

TNETE2201B의 주요 특징

  • 1.25 Gigabits Per Second (Gbps) Gigabit Ethernet Transceiver
  • Based on the P802.3Z Specification
  • Transmits Serial Data up to 1.25 Gbps
  • Operates With 3.3-V Supply Voltage
  • 5-V Tolerant on TTL Inputs
  • Interfaces to Electrical Cables/Backplane or Optical Modules
  • PECL Voltage Differential Signaling Load, 1 V Typ With 50
  • Receiver Differential Input Voltage 200 mV Minimum
  • Low Power Consumption
  • 64-Pin Quad Flat Pack With Thermally Enhanced Package

TNETE2201B에 대한 설명

The TNETE2201B gigabit Ethernet transceiver provides for ultra high-speed bidirectional point-to-point data transmission. This device is based on the timing requirements of the proposed 10-bit interface specification by the P802.3z Gigabit Task Force.

The intended application of this device is to provide building blocks for developing point-to-point baseband data transmission over controlled-impedance media of approximately 50 . The transmission media can be printed-circuit board traces, back planes, cables, or fiber optical media. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

The TNETE2201B performs the data serialization and deserialization (SERDES) functions for the gigabit ethernet physical layer interface. The transceiver operates at 1.25 Gbps (typical), providing up to 1000 Mbps of bandwidth over a copper or optical media interface. The serializer/transmitter accepts 8b/10b parallel encoded data bytes. The parallel data bytes are serialized and transmitted differentially nonreturn-to-zero (NRZ) at pseudo-ECL (PECL) voltage levels. The deserializer/receiver extracts clock information from the input serial stream and deserializes the data, outputting a parallel 10-bit data byte. The 10-bit data bytes are output with respect to two receive byte clocks (RBC0, RBC1), allowing a protocol device to clock the parallel bytes in RBC clock rising edges.

The transceiver automatically locks onto incoming data without the need to prelock. However, the transceiver can be commanded to lock to the externally supplied reference clock (REFCLK) as a reset function, if needed.

The TNETE2201B provides an internal loopback capability for self-test purposes. Serial data from the serializer is passed directly to the deserializer allowing the protocol device a functional self-check of the physical interface.

The TNETE2201B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TNETE2201BPJWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기