TPS2001C
- Single Power Switch Family
- Pin-for-Pin With Existing TI Switch Portfolio
- Rated Currents of 0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A
- ±20% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
- Fast Overcurrent Response: 2 µs
- Deglitched Fault Reporting
- Selected Parts With (TPS20xxC) and Without
(TPS20xxC-2) Output Discharge - Reverse Current Blocking
- Built-In Soft Start
- Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
- UL Listed and CB-File No. E169910
The TPS20xxC and TPS20xxC-2 power-distribution switch family is intended for applications, such as USB, where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. This family offers multiple devices with fixed current-limit thresholds for applications from 0.5 A to 2 A.
The TPS20xxC and TPS20xxC-2 family limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main 5-V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2001CDGNEVM-635 — TPS2001CDGNEVM-635 단일 채널 전류 제한 USB 전력 분배 스위치용 평가 모듈
TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™/VESA DP 대체 모드 재구동 스위치 평가 모듈
TUSB564RNQEVM — USB Type-C/VESA DP 대체 모드 재구동 스위치 평가 모듈
TPS2001C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치