데이터 시트
TPS2001D
- Single Power Switch Family
- Rated Current of 2 A
- ±20% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
- Fast Overcurrent Response: 2 µs
- Deglitched Fault Reporting
- Output Discharge
- Reverse Current Blocking
- Built-In Soft Start
- Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
- UL Listed and CB-File No. E169910
The TPS2001D power-distribution switch is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered, such as USB.
The TPS2001D limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main 5-V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2001D Current Limited, Power-Distribution Switches datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/10/02 |
Certificate | TPS2001D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020/09/07 | ||
Certificate | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020/09/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS2001CDGNEVM-635 — TPS2001CDGNEVM-635 단일 채널 전류 제한 USB 전력 분배 스위치용 평가 모듈
The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치