16-pin (D) package image

TPS2044D 활성

4채널, 0.5A 부하, 0.9A ILIMIT, 2.7-5.5V, 80mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS2051BDBVR 활성 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2044DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS2044 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

TPS2044의 주요 특징

  • 135-m -Maximum (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
  • 500 mA Continuous Current per Channel
  • Short-Circuit Protection
  • Independent Thermal Protection
  • Overcurrent Logic Output
  • Operating Range...2.7-V to 5.5-V
  • Logic-Level Enable Input
  • 2.5-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • 20-uA-Maximum Standby Supply Current
  • Bidirectional Switch
  • 16-pin SOIC Package
  • Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
  • 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection

TPS2044에 대한 설명

The TPS2044 and TPS2054 quad power-
distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits

are likely to be encountered. Both the TPS2044 and the TPS2054 incorporate in a single package four 135-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches. Each switch is controlled by a logic enable that is compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump that controls the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump, requiring no external components, allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS2044 and TPS2054 limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx\) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.

The TPS2044 and TPS2054 are designed to limit at 0.9-A load. These power-distribution switches are available in 16-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) packages and operate over an ambient temperature range of -40°C to 85°C.

The D package is available taped and reeled. Add an R suffix to device type (e.g., TPS2044DR)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2044DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기