8-pin (D) package image

TPS2062DR-1 활성

2채널, 1A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우, 출력 방전

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS2061CDGNR 활성 1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브-로우, 출력 방전, 역방향 차단

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2062D-1 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
자세한 TPS2062-1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS2062-1의 주요 특징

  • Output discharge function
  • 70mΩ high-side MOSFET
  • 1A continuous current
  • Thermal and short-circuit protection
  • Accurate current limit (1.1A min, 1.9A max)
  • Operating range: 2.7V to 5.5V
  • 0.6ms typical rise time
  • Undervoltage lockout
  • Deglitched fault report ( OC)
  • No OC glitch during power up
  • 1µA maximum standby supply current
  • Ambient temperature range: -40°C to 85°C
  • ESD protection

TPS2062-1에 대한 설명

The TPS206x-1 power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. This device incorporates 70mΩ N-channel MOSFET power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by a logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7V.

These switches provide a discharge function that provides a controlled discharge of the output voltage stored on the output capacitor.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the device limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent ( OCx) logic output low. When continuous heavy overloads and short-circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures that the switch remains off until valid input voltage is present. This power-distribution switch is designed to set current limit at 1.5A typically.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2062D-1 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.