8-pin (D) package image

TPS2066AD 구형

2채널, 1A 부하, 1.6A ILIMIT, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

TPS2066AD은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
TPS2066CDR 활성 2채널, 1A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
TPS2066CD 활성 2채널, 1A 부하, 4.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.382
100 249 $1.141
250 999 $0.820
1,000 + 99,999,999 $0.617

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2066ADR 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.514 1 99 $1.151 100 249 $0.951 250 999 $0.683 1,000 + 99,999,999 $0.514

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS2066A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS2066A의 주요 특징

  • 70mΩ High-Side MOSFET
  • 1A Continuous Current
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Accurate Current-Limit (1.2A min, 2A max)
  • Operating Range: 2.7V to 5.5V
  • 0.6ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • Deglitched Fault Report ( OCx)
  • No OCx Glitch During Power Up
  • 1µA Maximum Standby Supply Current
  • Bidirectional Switch
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Built-in Soft-Start
  • UL Listed -- File No. E169910, Both Single and Ganged Channel Configuration

TPS2066A에 대한 설명

The TPS206xA power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. The TPS206xA family is pin-for-pin compatible with the TPS206x family with a tighter overcurrent tolerance. This family of devices incorporates two 70mΩ N-channel MOSFET power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by a logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7V.

Each device limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present. Individual channels indicate the presence of an overcurrent condition by asserting its corresponding OCx output (active low). Thermal protection circuitry disables the device during overcurrent or short-circuit events to prevent permanent damage. The device recovers from thermal shutdown automatically once the device has cooled sufficiently. The device provides undervoltage lockout to disable the device until the input voltage rises above 2.0V. The TPS206xA is designed to current limit at 1.6A typically per channel.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.382
100 249 $1.141
250 999 $0.820
1,000 + 99,999,999 $0.617

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2066ADR 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.514 1 99 $1.151 100 249 $0.951 250 999 $0.683 1,000 + 99,999,999 $0.514

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기