TPS2068C
- Single Power Switch Family
- Pin-for-Pin With Existing TI Switch Portfolio
- Rated Currents of 0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A
- ±20% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
- Fast Overcurrent Response: 2 µs
- Deglitched Fault Reporting
- Selected Parts With (TPS20xxC) and Without
(TPS20xxC-2) Output Discharge - Reverse Current Blocking
- Built-In Soft Start
- Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
- UL Listed and CB-File No. E169910
The TPS20xxC and TPS20xxC-2 power-distribution switch family is intended for applications, such as USB, where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. This family offers multiple devices with fixed current-limit thresholds for applications from 0.5 A to 2 A.
The TPS20xxC and TPS20xxC-2 family limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main 5-V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS20xxC and TPS20xxC-2 Current Limited, Power-Distribution Switches datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2015/10/02 |
Certificate | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024/06/19 | ||
Certificate | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020/09/07 | ||
Certificate | TPS2068C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020/09/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2069CDGNEVM-635 — TPS2069C 단일 채널, 전류 제한 USB 전력 분배 스위치용 평가 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치