TPS2513A
- Supports USB DCP shorting D+ line to
D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2) - Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514) - Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
- Supports USB DCP applying 1.2 V on
D+ and D– Lines - Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Dual USB Port Controller
(TPS2513, TPS2513A) - Single USB port controller
(TPS2514, TPS2514A) - Operating range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in SOT23-6 package
The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS2513EVM-527 — TPS2513 듀얼 채널, 자동 감지 USB 충전 컨트롤러 평가 모듈
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
PMP9668 — 범용 uP 제어 배터리 충전기 24Vin 10 Aout 최대, 5/12V 2A 및 5V 4A, 2 USB 포트 레퍼런스 디자인
BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치