전력 관리 USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

TPS2514

활성

USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 1

제품 상세 정보

Product type Charge port controller Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Supports USB DCP shorting D+ line to
    D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2)
  • Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
    2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514)
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
  • Supports USB DCP applying 1.2 V on
    D+ and D– Lines
  • Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
  • Dual USB Port Controller
    (TPS2513, TPS2513A)
  • Single USB port controller
    (TPS2514, TPS2514A)
  • Operating range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available in SOT23-6 package
  • Supports USB DCP shorting D+ line to
    D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2)
  • Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
    2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514)
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
  • Supports USB DCP applying 1.2 V on
    D+ and D– Lines
  • Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
  • Dual USB Port Controller
    (TPS2513, TPS2513A)
  • Single USB port controller
    (TPS2514, TPS2514A)
  • Operating range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available in SOT23-6 package

The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2018/08/08
Application note Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016/07/19

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS2513EVM-527 — TPS2513 듀얼 채널, 자동 감지 USB 충전 컨트롤러 평가 모듈

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB 전용 포트 컨트롤러를 지원하는 USB Type-C, 1.5A 소스 컨트롤러 및 전원 스위치 EVM

TPS25820 평가 모듈(TPS25820EVM-835)에는 TPS25820의 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. 이 회로는 1.5A 정격 USB VBUS 전원 스위치가 통합된 사용이 간편한 USB Type-C 컨트롤러입니다. 이 장치는 USB Type-C 사양에 정의된 소스 요구 사항을 충족하며, USB Type-C 장치 연결/해제, 연결 방향 및 연결된 장치 유형을 탐지하는 데 쓰이는 소스 상태 머신을 구현합니다.
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 모델

TPS2514 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM876A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인

PMP4403 — USB Type-C DFP 충전기 5V3A SSR 제어 어댑터 레퍼런스 디자인

PMP4403은 USB Type-C™ DFP 충전기 애플리케이션을 위한 AC 입력 5V 3A 레퍼런스 설계입니다. 또한 BC 1.2 장치와도 호환됩니다. 이 솔루션은 UCC28740 및 UCC24636을 사용하는 동기 정류 QR 플라이백입니다. 2차측 조정 컨트롤러 UCC28740을 사용하여 우수한 조정 및 동적 성능을 달성할 수 있습니다. 또한 효율성을 개선하기 위해 설계에 볼트 초 밸런싱 SR 컨트롤러 UCC24636을 채택했습니다. 이 솔루션은 DoE 레벨 VI 및 EU CoC V5 Tier-2 표준을 쉽게 초과합니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP11594 — USB Type-C™ DFP 5V3A 충전기 레퍼런스 디자인

PMP11594는 Type-C DFP 기능을 제공하고 BC1.2 장치와 호환되는 저비용 5V3A 충전기 레퍼런스 설계입니다.  이 설계에는 비동기 스텝다운 레귤레이터 LMR14030과 고도로 통합된 USB Type-C 컨트롤러 TPS25810이 포함되어 있습니다. PMP11594는 고효율, 양호한 라인/부하 조정 및 열 성능을 보여줍니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP9776 — 파워 뱅크에 출력 전류 감시 및 한계를 인지하는 플러그인 탐지 기능을 갖춘 레퍼런스 디자인

A power bank is a portable device that can supply USB power using stored energy in its built-in batteries. This reference design demonstrates a circuit based on the TPS61236 for the USB output port of the power-bank. The reference design features a 5V and 2.4A output capability, auto detection of a (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian