TPS25221
- 2.5-V to 5.5-V VOPERATING
- Pin-to-Pin with TPS2553
- 2-A ICONT_MAX
- 0.275-A to 2.7-A Adjustable ILIMIT (±6.5% at 1.7 A)
- 70-mΩ (typical) RON
- 1.5-µs Short Circuit Response
- 8-ms Fault Reporting Deglitch
- Reverse Current Blocking (when disabled)
- Built-In Soft Start
- UL 60950 and UL 62368 Recognition
- 15-kV ESD Protection per IEC 61000-4-2 (with external capacitance)
The TPS25221 is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits may be encountered. The programmable current-limit threshold maybe set between 275 mA and 2.7 A (typical) using an external resistor. ILIMIT accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. Power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on and turn off.
When a load attempts to draw current exceeding the programmed ILIMIT the internal FET enters constant current mode in order to keep ILOAD at or below ILIMIT. The FAULT output will assert low during over-current conditions after the built in de-glitch time.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS25221DBVEVM-018 — 조정 가능한 전류 제한 USB 전원 스위치를 위한 TPS25221 평가 모듈
The TPS25221DBVEVM-018 is an evaluation module (EVM) for Texas Instrument's family of power-distribution switches with adjustable current-limit. This EVM operates over a 2.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.3 A or 2.6 A. Test points provide convenient (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS25221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO6A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인
TIDA-050027 — 유연한 분할로 절전 효과를 극대화할 수 있는 다중 레일 TV 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
The TIDA-050027 reference design is a power distribution solution for Television (TV) platforms. By providing a configuration that emulates common voltage rails and peripherals, this design can be used as a reference design across multiple TV power architectures including LCD and OLED TV. On the (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치