5-pin (DBV) package image

TPS2530DBVT 활성

0.5A 부하, 2.7-5.5V, 97mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2530DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS2530의 주요 특징

  • Single Power Switch
  • Pin for Pin with Existing TI Switch Portfolio™
  • Rated Currents of 0.5 A
  • ±25% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response – 2 µs
  • Operating Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Reporting
  • Reverse Current Blocking
  • Built-in Softstart
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C

TPS2530에 대한 설명

The TPS2530 power-distribution switch is intended for applications such as DisplayPort or USB Port where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. It offers 0.5 A fixed current-limit thresholds.

The TPS2530 limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn-on and turn-off.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2530DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.