6-pin (DBV) package image

TPS2553DBVR 활성

0.075-1.7A 조정 ILIMIT, 2.5-6.5V, 85mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2553DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS2553의 주요 특징

  • Up to 1.5-A Maximum Load Current
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.7 A (Typical)
  • Meets USB Current-Limiting Requirements
  • Backwards Compatible With TPS2550 and TPS2551
  • Adjustable Current Limit: 75 mA to 1700 mA (Typical)
  • Constant-Current (TPS255x) and Latch-Off (TPS255x-1) Versions
  • Fast Overcurrent Response - 2 µs (Typical)
  • 85-mΩ High-Side MOSFET (DBV Package)
  • Reverse Input-Output Voltage Protection
  • Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
  • Built-In Soft Start
  • 15-kV ESD Protection per IEC 61000-4-2 (With External Capacitance)
  • UL Listed – File No. E169910 and NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • See the TI Switch Portfolio

TPS2553에 대한 설명

The TPS255x and TPS255x-1 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered and provide up to 1.5 A of continuous load current. These devices offer a programmable current-limit threshold between 75 mA and 1.7 A (typical) through an external resistor. Current-limit accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.

TPS255x devices limit the output current to a safe level by using a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. TPS255x-1 devices provide circuit breaker functionality by latching off the power switch during overcurrent or reverse-voltage situations. An internal reverse-voltage comparator disables the power-switch when the output voltage is driven higher than the input to protect devices on the input side of the switch. The FAULT output asserts low during overcurrent and reverse-voltage conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2553DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기