데이터 시트
TPS2554
The TPS2554/55 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered. These devices offer a programmable current-limit threshold between 500 mA and 2.5 A (typ) via an external resistor.
TPS2554/55 devices limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. The FAULT logic output asserts low during overcurrent and over-temperature conditions.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Precision Adjustable Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet | 2010/10/04 | |
Certificate | US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022/06/27 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module | 2011/06/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS2554EVM-010 — TPS2554 정밀 조정 가능, 전류 제한 전력 분배 스위치용 평가 모듈
The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS2554 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM293A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치