TPS3424
- Operating voltage range: 1V to 6V
- Nano supply current: 18nA (typical)
- HBM ESD rating on push-button pin: ±8kV
- Programmable short press and long press duration
- TPS3423, TPS3424 fixed timing options:
- Short press duration: 50msec to 13sec
- Long press duration: 1sec to 30sec
- Timer accuracy (maximum): ±10 %
- TPS3424: user-programmable option (50msec to 50sec) through external capacitor
- TPS3423, TPS3424 fixed timing options:
- Output configurations:
- RESET configurations:
- Push-pull / open-drain, active high / low
- Latched / non-latched
- 100msec to 1sec pulse option for non-latched version
- INT configurations:
- open drain, active low
- non-latched (100msec to 1sec pulse duration)
- RESET configurations:
- Kill feature: enables host to control the RESET output
- Available in pin compatible 8 pin and 6 pin DRL package
TPS3423 and TPS3424 are push-button controllers which offer wide range of independent detection of short press and long press functionality. These devices offer up to two outputs per push-button (RESET and INT), which can be used for various use cases including enabling the voltage regulator or circuit breakers, generating a monoshot for given press duration and sending an interrupt to micro controller. The device generates an interrupt pulse both for short press and long press notifying the micro controller. RESET output changes the state based on the device configuration.
The extreme low power consumption 18nA helps to improve product shelf life for battery powered devices. The device keeps the power tree disabled until required button press is detected. This feature is known as battery freshness seal.
TPS3423/4 are offered in fixed timing options for short and long press durations. To provide flexibility to the designer, TPS3424 also offers user-programmable short and long press durations through an external capacitor. Kill pin in TPS3424 enables feedback from the microcontroller to asynchronously de-assert RESET.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3424EVM — TPS3424 평가 모듈
TPS3424 평가 모듈(EVM)은 TPS3424 및 TPS3423 푸시 버튼 제품군을 평가하기 위한 것입니다. 이 보드의 목적은 장치의 측정 및 동작 데이터를 캡처하기 위해 TPS3424 및 TPS3423 장치의 모든 입력 및 출력 핀에 대한 샘플 설계 및 테스트 포인트를 제공하는 것입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치