TPS3707
- Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (no external capacitor needed)
- Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V
- Pin-for-pin compatible with the MAX705 through MAX708 Series
- Integrated watchdog time (TPS3705-xx Only)
- Voltage monitor for power-fail or low-battery warning
- Maximum supply current of 50 µA
- 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC packages
- Temperature range: –40°C to 85°C (–40°C to 125°C for TPS3705-33)
The TPS370x-xx family of microprocessor supply-voltage supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems.
During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage VIT+. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT–, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage VIT– set by an internal voltage divider.
The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in either 8-pin MSOP or standard SOIC packages. The TPS370x-xx devices are characterized for operation over a temperature range of −40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Processor Supervisory Circuits with Power-Fail datasheet (Rev. F) | 2020/10/23 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치