TPS3762
- SIL-3 Functional Safety-compliant product targeted
- Documentation to aid IEC 61508 system design
- Systematic capability up to SIL-3 targeted
- Hardware capability up to SIL-3 targeted
- Device flexibility to meet design requirements
- Wide voltage threshold range: 2.7 V to 60 V
- 800mV option - use with external resistor divider to set threshold
- Built-in hysteresis (2 %, 5 %, and 10 % options)
- Fixed and programmable reset time delay
- Fixed and programmable detection delay
- Monitor high voltage power rails
- Wide input voltage range: 2.7 V to 65 V
- Reverse polarity protection on sense pin -65 V
- No external components required to power off of high voltage rail
-
Fast UV/OV protection in 12/24/48 V systems
- Output reset latching feature
- Ultra-fast detection time delay option(<5 µs)
- Built-In Self-Test
The TPS3762 is a 65 V input voltage supervisor with 4 µA IDD, 0.9% accuracy, fast detection time, and a Built-In Self-Test feature. This device can be connected directly to 12 V / 24 V industrial SELV power rails for continuous monitoring of overvoltage (OV) and undervoltage (UV) conditions; with its internal resistor divider, TPS3762 offers the smallest total solution size. Wide hysteresis voltage options are available to ignore large voltage transients. Built-in hysteresis on the SENSE pin prevents false reset signals when monitoring a supply voltage rail.
The separate VDD and SENSE pins allow redundancy sought by high-reliability systems and SENSE can monitor higher and lower voltages than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. CTS and CTR pins allow delay adjustability on the falling and rising edges of the RESET signal. The CTS functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails.
The TPS3762 is available in a 2.9 mm × 1.6 mm SOT23 8-pin package. TPS3762 operates over -40°C to +150°C TA.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3762 65 V Window (OV & UV) Supervisor with Built-In Self-Test and Latch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/12 |
Certificate | TPS376XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/10/05 | ||
Application brief | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/02/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS376XEVM — BIST 기능을 갖춘 65V 과전압 및 기준 이하 전압 감지기용 TPS3762-Q1 평가 모듈
TPS376XEVM은 TPS3762-Q1 전압 감시기용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 제품군은 기준 이하 전압 및 과전압 감시 기능과 내장형 자체 테스트 기능을 지원하는 오토모티브 등급 장치입니다. TPS376XEVM은 TPS3762D02OVDDFRQ1 장치와 함께 사전 설치된 상태로 배송되지만 모든 TPS3762-Q1 변형과 함께 사용 가능합니다. TPS376XEVM은 모든 입력 및 출력 핀에 대해 연결을 제공합니다. 테스트 지점은 사용자가 오실로스코프 또는 멀티미터 측정에 필요한 경우 추가 연결에 액세스할 수 있도록 제공됩니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치